Meniu Caută

Opritor 9.2 mm 3.8 mm PA Natural

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10149799

Numărul piesei producătorului:

BST005A

15518 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1600 - 15999 1,6338 RON
16000 + 0,716 RON
Ambalaj standard: 16000

Comandă în multiplu de 1600

Preț total:

2 614,08 RON

1600 x 1,6338 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Protecție tijă
Culoare Natural
Forma bazei Rotund
Material bază PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne