Meniu Caută

Opritor 25.4 mm 4.0 mm PA Natural

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10149904

Numărul piesei producătorului:

BST095A

6946 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
700 - 6999 1,1205 RON
7000 + 0,8004 RON
Ambalaj standard: 7000

Comandă în multiplu de 700

Preț total:

784,35 RON

700 x 1,1205 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Protecție tijă
Culoare Natural
Forma bazei Rotund
Material bază PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne