Meniu Caută

Picioare cu fixare prin împingere Rotund 38.0 mm 51.7 mm PE Negru

Protecția pentru picioare, cu fixare prin împingere, protejează podelele și capetele de tuburi.
Numărul piesei Essentra:

10155813

Numărul piesei producătorului:

HIR380-20B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 29,6054 RON
250 + 10,0902 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

740,14 RON

25 x 29,6054 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Picior cu împingere
Culoare Negru
Forma bazei Rotund
Material bază LDPE
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne