Meniu Caută

Dreptunghiular Picioare cu fixare prin împingere Negru PE

Protecția pentru picioare, cu fixare prin împingere, protejează podelele și capetele de tuburi.
Numărul piesei Essentra:

10155875

Numărul piesei producătorului:

HIT400200-RB

401 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 5,5859 RON
1000 + 2,1905 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

558,59 RON

100 x 5,5859 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru orificiu compatibil 20.0 - 40.0 mm
Înălțime bază 40.0 mm
Diametru bază 40.0 mm
Tip accesoriu Picioare dreptunghiulare depărtate
Culoare Negru
Forma bazei Dreptunghiular
Material bază LDPE
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne