Meniu Caută

Picioare cu clemă 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Negru

Protecția pentru picioare, cu fixare prin împingere, protejează podelele și capetele de tuburi.
Numărul piesei Essentra:

10163597

Numărul piesei producătorului:

POF-40059

368 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,5602 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

256,02 RON

100 x 2,5602 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 12.2 mm
Tip accesoriu Picior cu împingere
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Culoare Negru
Forma bazei Rotund
Material bază Elastomer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne