Meniu Caută

Picioare cu fixare prin împingere

În stoc

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Culoare Înălțime bază Interval diametru orificiu compatibil Diametru bază Cumpără
4,9014 RON - 5,7395 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cauciuc
Negru
39.0 mm
15,0327 RON - 33,0966 RON 181 În stoc
Cauciuc
Gri
52.0 mm
5,3121 RON - 5,6558 RON 184 În stoc
Cauciuc
Negru
37.7 mm
1,1131 RON - 1,1555 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
12.0 mm
0,2505 RON - 0,2724 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
10.0 mm
10,3504 RON - 22,9022 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cauciuc
Gri
51.5 mm
1,061 RON - 1,3828 RON 2900 În stoc
EVA
Natural
1.5 mm
0,3532 RON - 0,3764 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
25.0 mm
0,4325 RON - 0,9788 RON 8000 În stoc
Nailon
Natural
1.1 mm
1,8072 RON - 3,9939 RON 445 În stoc
Cauciuc
Negru
26.0 mm
0,2998 RON - 0,6772 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
1.6 mm
0,8132 RON - 1,8573 RON 4500 În stoc
PA
Natural
2.3 mm
0,7407 RON - 1,6757 RON 3500 În stoc
Nailon
Natural
4.6 mm
0,716 RON - 1,6338 RON 11200 În stoc
PA
Natural
3.8 mm
0,2923 RON - 0,4092 RON 350 În stoc
PA
Natural
7.6 mm
0,9434 RON - 1,3207 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Natural
4.7 mm
0,4011 RON - 0,9077 RON 6500 În stoc
Nailon
Natural
6.4 mm
0,2879 RON - 0,6451 RON 2774 În stoc
Nailon
Natural
3.2 mm
0,69 RON - 2,779 RON 1588 În stoc
PVC
Negru
2.7 mm
1,0144 RON - 1,254 RON 481 În stoc
PVC
Negru
6.0 mm
  • din 7
Picioare pentru bastoane ajutătoare 25.0 mm 52.0 mm Cauciuc Gri

10280379

Interval de preț
33,0966 RON - 15,0327 RON

Niveluri de stoc
181 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    52.0 mm
  • Tip accesoriu
    Walking Aid Foot
  • Culoare
    Gri
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    Cauciuc
Capac de vârf 25.0 mm 37.7 mm Cauciuc Negru

10280416

Interval de preț
5,6558 RON - 5,3121 RON

Niveluri de stoc
184 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    37.7 mm
  • Tip accesoriu
    Walking Aid Foot
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    Cauciuc
Opritor 12.0 mm 1.5 mm EVA Natural

10064955

Interval de preț
1,3828 RON - 1,061 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    1.5 mm
  • Tip accesoriu
    Picior de sticlă
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    EVA
Opritor 7.8 mm 1.1 mm PA Natural

10149188

Interval de preț
0,9788 RON - 0,4325 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    1.1 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă cu cap plat
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    Nailon
Capac de vârf 10.0 mm 26.0 mm Cauciuc Negru

10280393

Interval de preț
3,9939 RON - 1,8072 RON

Niveluri de stoc
445 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    26.0 mm
  • Tip accesoriu
    Walking Aid Foot
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    Cauciuc
Opritor 19.1 mm 2.3 mm PA Natural

10149928

Interval de preț
1,8573 RON - 0,8132 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    2.3 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PA
Opritor 25.4 mm 4.6 mm PA Natural

10149225

Interval de preț
1,6757 RON - 0,7407 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    4.6 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă cu cap plat
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    Nailon
Opritor 9.2 mm 3.8 mm PA Natural

10149799

Interval de preț
1,6338 RON - 0,716 RON

Niveluri de stoc
11200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    3.8 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PA
Opritor 9.5 mm 7.6 mm PA Natural

10149805

Interval de preț
0,4092 RON - 0,2923 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    7.6 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PA
Opritor 12.7 mm 6.4 mm PA Natural

10149171

Interval de preț
0,9077 RON - 0,4011 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    6.4 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă cu cap plat
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    Nailon
Opritor 12.7 mm 3.2 mm PA Natural

10149195

Interval de preț
0,6451 RON - 0,2879 RON

Niveluri de stoc
2774 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    3.2 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă cu cap plat
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    Nailon
Picioare cu gât de prindere 15.4 mm 2.7 mm 9.8 mm PVC

10085080

Interval de preț
2,779 RON - 0,69 RON

Niveluri de stoc
1588 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    2.7 mm
  • Tip accesoriu
    Picior manșon
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
Capac de vârf 25.0 mm 6.0 mm PVC Negru

10257197

Interval de preț
1,254 RON - 1,0144 RON

Niveluri de stoc
481 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    6.0 mm
  • Tip accesoriu
    Bază bară plată
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Dreptunghiular
  • Material bază
    PVC