Meniu Caută

Picioare cu gât de prindere

În stoc

Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.

Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.

Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime bază Diametru orificiu șurub Capacitate portantă Lungime tijă Diametru bază Cumpără
6,5876 RON - 6,5876 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,2198 RON - 5,2198 RON 65 În stoc
6,8249 RON - 6,8249 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,2198 RON - 5,2198 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,1549 RON - 6,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,4948 RON - 7,4948 RON Solicitați termenul de livrare aici
Picioare cu gât de prindere Picioare cu şurub 49.0 mm 36.0 mm PA

10302620

Interval de preț
5,2198 RON - 5,2198 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    T5
  • Tip accesoriu
    Picioare cu gât de prindere
  • Culoare
    Negru
  • Material complet bază
    Poliamidă
  • Material tijă
    Oțel