Meniu Caută

Picioare cu nituri

În stoc

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Cod Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al orificiului compatibil Înălțime Grosime maximă panou Material complet Diametru bază Cumpără
1,8312 RON - 2,2607 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomer termoplastic
1,2923 RON - 1,5955 RON 1100 În stoc
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Elastomer termoplastic
1,1577 RON - 4,4802 RON Solicitați termenul de livrare aici
Poliamidă
50.0 mm
1,564 RON - 1,9309 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Elastomer termoplastic
1,6436 RON - 2,0292 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Elastomer termoplastic
1,1577 RON - 4,5517 RON 900 În stoc
Poliamidă
50.0 mm
1,4785 RON - 2,0464 RON 200 În stoc
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastomer termoplastic
1,3256 RON - 2,0713 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastic
2,4417 RON - 2,4417 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
2.1 mm
Nailon; Elastomer termoplastic
12.7 mm
1,5894 RON - 1,9622 RON 100 În stoc
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Elastomer termoplastic
2,4417 RON - 2,4417 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
2.1 mm
Nailon; Elastomer termoplastic
10.0 mm
3,3819 RON - 3,3819 RON 4950 În stoc
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Elastomer termoplastic
2,4417 RON - 2,4417 RON 535 În stoc
4.2 mm
3.5 mm
Nailon; Elastomer termoplastic
10.0 mm
2,0041 RON - 2,4742 RON 200 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastic
1,1983 RON - 1,4795 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastomer termoplastic
2,2798 RON - 2,6664 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastic
2,0632 RON - 2,5472 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastomer termoplastic
1,4586 RON - 1,706 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastic
1,3677 RON - 1,6886 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Elastomer termoplastic
1,0107 RON - 1,2478 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastomer termoplastic
  • din 2
Picioare cu nituri 0.165 in Negru

10009048

Interval de preț
1,5955 RON - 1,2923 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu fixare prin împingere 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Interval de preț
4,5517 RON - 1,1577 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă
  • Material bază
    PP
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 0.146 in

10154915

Interval de preț
2,0464 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu nituri 0.205 in Negru

10154786

Interval de preț
1,9622 RON - 1,5894 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 0.305 in

10170489

Interval de preț
3,3819 RON - 3,3819 RON

Niveluri de stoc
4950 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu nituri 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Interval de preț
2,4417 RON - 2,4417 RON

Niveluri de stoc
535 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    10.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon; Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu nituri 0.165 in

10154830

Interval de preț
2,4742 RON - 2,0041 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    8.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790