Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie 25.0 mm Oțel Gri

Picioare cu fixare cu cuie, fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), care au bază de pâslă și un cui de oțel. Aspect de culoare gri. Se fixează cu ușurință în partea inferioară a picioarelor din lemn pentru a proteja podeaua și pentru a oferi o alunecare lină.
Numărul piesei Essentra:

10255377

Numărul piesei producătorului:

463883

3185 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 2,751 RON
5000 + 1,0364 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 375,50 RON

500 x 2,751 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 25.0 mm
Lungime sub cap 15.0 mm
Culoare Gri
Material complet bază Polietilenă de densitate mare; Oțel
Material cui Oțel
Tip Nail-On Felt Glide
Formă Rotund
Cod Vamal 7326909890
Material bază HDPE; Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne