Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie 19.0 mm Natural

Picioare cu fixare cu cui, realizate din metal cromat, cu cui din oțel. Se fixează cu ușurință în partea inferioară a picioarelor din lemn pentru a proteja podeaua și pentru a oferi o alunecare lină.
Numărul piesei Essentra:

10280195

Numărul piesei producătorului:

497411

140 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,4649 RON
2000 + 1,2363 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

292,98 RON

200 x 1,4649 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 19.0 mm
Lungime sub cap 15.0 mm
Culoare Natural
Material complet bază Polietilenă; Oţel
Material cui Oțel
Tip Nail-On Glide with Base
Formă Rotund
Cod Vamal 9403991090
Material bază Polietilenă; Oţel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne