Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie 22.0 mm Natural

Picioare cu fixare cu cui, realizate din metal cromat, cu cui din oțel. Se fixează cu ușurință în partea inferioară a picioarelor din lemn pentru a proteja podeaua și pentru a oferi o alunecare lină.
Numărul piesei Essentra:

10280201

Numărul piesei producătorului:

497412

66 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 1,684 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

336,80 RON

200 x 1,684 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet bază Polietilenă; Oţel
Material cui Oțel
Tip Nail-On Glide with Base
Formă Rotund
Cod Vamal 3926909790
Material bază Polietilenă; Oţel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne