Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie 19.0 mm Maro

Picioare cu fixare cu cui, realizate din poliamidă (PA/nailon), cu cui din oțel. Aspect de culoare maro. Se fixează cu ușurință în partea inferioară a picioarelor din lemn pentru a proteja podeaua și pentru a oferi o alunecare lină.
Numărul piesei Essentra:

10280249

Numărul piesei producătorului:

497416

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 2399 1,3691 RON
2400 + 1,1651 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

273,82 RON

200 x 1,3691 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Maro
Material complet bază Poliamidă&oțel inoxidabil
Material cui Oțel
Tip Picioare de glisare fixate cu cuie
Formă Rotund
Cod Vamal 3926909790
Material bază Oțel/PA

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne