Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie 30.0 mm Oțel Gri

Picioare cu fixare cu cui, realizate din politetrafluoretilenă (PTFE), cu cui din oțel. Aspect de culoare gri. Se fixează cu ușurință în partea inferioară a picioarelor din lemn pentru a proteja podeaua și pentru a oferi o alunecare lină.
Numărul piesei Essentra:

10292136

Numărul piesei producătorului:

499502

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 3,5185 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

703,70 RON

200 x 3,5185 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 30.0 mm
Lungime sub cap 15.0 mm
Culoare Gri
Material complet bază Politetrafluoretilenă; Polietilenă; Oțel
Material cui Oțel
Tip Nail-On Glide
Formă Rotund
Cod Vamal 3926909790
Material bază PTFE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne