Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie 27.0 mm Maro

Picioare cu fixare cu cui, realizate din poliamidă (PA/nailon), cu cui din oțel. Aspect de culoare maro. Se fixează cu ușurință în partea inferioară a picioarelor din lemn pentru a proteja podeaua și pentru a oferi o alunecare lină.
Numărul piesei Essentra:

10293348

Numărul piesei producătorului:

499734

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 1,4785 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

295,70 RON

200 x 1,4785 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Maro
Material complet bază Poliamidă&oțel inoxidabil
Material cui Oțel
Tip Nail-On Glide with Base
Formă Rotund
Cod Vamal 3926909790
Material bază Oțel/PA

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne