Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie 28.0 mm Natural

Picioare cu fixare cu cui, realizate din politetrafluoretilenă, cu bază de pâslă și cui de oțel. Aspect natural. Se fixează cu ușurință în partea inferioară a picioarelor din lemn pentru a proteja podeaua și pentru a oferi o alunecare lină.
Numărul piesei Essentra:

10301227

Numărul piesei producătorului:

550447

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1599 0,6981 RON
1600 + 0,5668 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

139,62 RON

200 x 0,6981 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet bază Poliamidă; Pâslă; Oțel
Material cui Oțel
Tip Nail-On Glide with Felt Base
Formă Rotund
Cod Vamal 3926909790
Material bază PA; Pâslă; Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne