Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie 15.9 mm Nuanță de lemn

Picioare din plastic cu fixare cu cuie, fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), care au un cui de oțel și aspect de lemn. Ideale pentru mobila de lemn.
Numărul piesei Essentra:

10155547

Numărul piesei producătorului:

HDW02

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
800 - 7999 0,7331 RON
8000 + 0,3012 RON
Ambalaj standard: 8000

Comandă în multiplu de 800

Preț total:

586,48 RON

800 x 0,7331 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 15.9 mm
Lungime sub cap 15.0 mm
Culoare Nuanță de lemn
Material complet bază Polietilenă de densitate mare
Material cui Oțel
Tip Nail-On Feet
Formă Rotund
Cod Vamal 7326909890
Material bază HDPE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne