Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie 22.2 mm Nuanță de lemn

Picioare din plastic cu fixare cu cuie, fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), care au un cui de oțel și aspect de lemn. Ideale pentru mobila de lemn.
Numărul piesei Essentra:

10155561

Numărul piesei producătorului:

HDW05

3565 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,0878 RON
5000 + 0,4449 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

543,90 RON

500 x 1,0878 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Nuanță de lemn
Material complet bază Polietilenă de densitate mare
Material cui Oțel
Tip Nail-On Feet
Formă Rotund
Cod Vamal 7326909890
Material bază HDPE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne