Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie

În stoc

Glisierele cu fixare cu cui sau picioarele cu fixare cu cui sunt ideale pentru picioarele mobilierului din lemn pentru o protecție optimă a podelei și pentru a ajuta la reducerea zgomotului. Aceste picioare de glisare se montează ușor prin batere cu ciocanul și sunt disponibile în variante cu diverse finisaje pentru o glisare lină.

Glisierele noastre cu montare cu cui sunt disponibile într-o gamă de materiale pentru bază, printre care: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), crom, poliamidă (PA) și politetrafluoretilenă (PTFE) - pe lângă varianta din PTFE cu pâslă, toate furnizate cu un cui din oțel pentru confort și valoare adăugată.

  • Formă rotundă.
  • Culori: lemn, gri, maro și natural.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Culoare Diametru bază Cumpără
0,3094 RON - 0,754 RON 7900 În stoc
HDPE
Natural
15.9 mm
0,3559 RON - 0,8657 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
Nuanță de lemn
19.1 mm
1,7798 RON - 2,1084 RON Solicitați termenul de livrare aici
Polietilenă; Oţel
Natural
24.0 mm
1,5333 RON - 1,8209 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel/PA
Maro
24.0 mm
1,8345 RON - 2,1357 RON Solicitați termenul de livrare aici
PTFE
Gri
22.0 mm
2,3822 RON - 5,949 RON Solicitați termenul de livrare aici
Polietilenă; Oţel
Natural
30.0 mm
5,0794 RON - 5,0794 RON Solicitați termenul de livrare aici
PTFE
Gri
37.0 mm
1,1336 RON - 3,0442 RON 2100 În stoc
HDPE; Oțel
Negru
28.0 mm
0,4449 RON - 1,0865 RON 2500 În stoc
HDPE
Natural
22.2 mm
1,2363 RON - 1,4649 RON 140 În stoc
Polietilenă; Oţel
Natural
19.0 mm
1,0556 RON - 1,2992 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
24.0 mm
0,5955 RON - 0,7324 RON 4027 În stoc
PA; Pâslă; Oțel
Natural
24.0 mm
1,2349 RON - 1,5197 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
27.0 mm
  • din 2
Picioare de glisare fixate cu cuie 15.9 mm Natural

10155585

Interval de preț
0,754 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    15.9 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mare
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 28.0 mm Negru

10255384

Interval de preț
3,0442 RON - 1,1336 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    28.0 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mare; Oțel
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 22.2 mm Natural

10155608

Interval de preț
1,0865 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    22.2 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mare
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 19.0 mm Natural

10280195

Interval de preț
1,4649 RON - 1,2363 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    19.0 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet bază
    Polietilenă; Oţel
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 24.0 mm Natural

10301210

Interval de preț
0,7324 RON - 0,5955 RON

Niveluri de stoc
4027 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    24.0 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet bază
    Poliamidă; Pâslă; Oțel
  • Material cui
    Oțel