Meniu Caută

Picioare de montaj pentru plăci imprimate M4 PA Natural

Acest picior de montare PCB este fabricat din nailon + 30% fibră de sticlă și poate fi înșurubat în poziție.
Numărul piesei Essentra:

10215098

Numărul piesei producătorului:

139004000016

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,6018 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 601,80 RON

1000 x 1,6018 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Tip Normal
Diametru 7.0 mm
Lungime totală 17.0 mm
Material complet Poliamidă 6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne