Meniu Caută

Picioare reglabile 40.0 mm M10 25.0 mm Negru

Picioarele de nivelare filetate pot fi instalate pe mașini, transportoare și mobilier pentru a se ajusta la podelele neuniforme.
Numărul piesei Essentra:

10192818

Numărul piesei producătorului:

1220385

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 199 17,0863 RON
200 + 14,3619 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

854,32 RON

50 x 17,0863 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 40.0 mm
Model bază Plastic rigid
Lungimea filetului 25.0 mm
Standard filet compatibil Filete Metric
Tip montare Prezon filetat
Material complet Poliamidă
Material filet Oțel
Culoare Negru
Clasă AISI 304
Material prizon Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne