Meniu Caută

Picioare reglabile 40.0 mm M10 25.0 mm Negru

Picioarele de nivelare filetate pot fi instalate pe mașini, transportoare și mobilier pentru a se ajusta la podelele neuniforme.
Numărul piesei Essentra:

10192894

Numărul piesei producătorului:

1220393

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 199 21,974 RON
200 + 18,4828 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 098,70 RON

50 x 21,974 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Model bază Allen Key Feet
Standard filet compatibil Metric Threads
Tip montare Prezon filetat
Material complet Poliamidă
Material filet Oțel
Culoare Negru
Material prizon Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne