Meniu Caută

Picioare reglabile 50.0 mm M8 25.0 mm Negru

Picioarele de nivelare filetate pot fi instalate pe mașini, transportoare și mobilier pentru a se ajusta la podelele neuniforme.
Numărul piesei Essentra:

10197691

Numărul piesei producătorului:

1220961

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 199 19,5234 RON
200 + 16,4292 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

976,17 RON

50 x 19,5234 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Diametru bază 50.0 mm
Model bază Plastic rigid
Lungimea filetului 25.0 mm
Standard filet compatibil Filete Metric
Tip montare Prezon filetat
Material complet Poliamidă
Material filet Oțel inoxidabil
Culoare Negru
Clasă AISI 304
Material prizon Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne