Meniu Caută

Picioare reglabile 60.0 mm M20 120.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10351246

Numărul piesei producătorului:

148016069916

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 62,4172 RON
50 + 54,9419 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

624,17 RON

10 x 62,4172 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20
Model bază Pivot din plastic
Standard filet compatibil Metric Threads
Tip montare Prezon filetat
Material complet Poliamidă 6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Material filet Metal
Culoare Negru
Material prizon Oțel
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne