Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M24 150.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10253281

Numărul piesei producătorului:

462440

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 + 256,3232 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

1 025,29 RON

4 x 256,3232 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M24
Model bază Pivot din plastic
Standard filet compatibil Metric Threads
Tip montare Prezon filetat
Material complet Poliamidă
Material filet Oțel moale
Culoare Negru
Material prizon Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne