Meniu Caută

Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 50.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10257760

Numărul piesei producătorului:

465507

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
225 + 2,2726 RON
Ambalaj standard: 225

Comandă în multiplu de 225

Preț total:

511,34 RON

225 x 2,2726 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Model bază Plastic rigid
Standard filet compatibil Metric Threads
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă
Material filet Oțel
Culoare Negru
Material prizon Oțel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne