Meniu Caută

Picioare ajustabile articulate 48.0 mm M10 50.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10257852

Numărul piesei producătorului:

465517

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 + 2,5738 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

386,07 RON

150 x 2,5738 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 48.0 mm
Model bază Plastic rigid
Lungimea filetului 50.0 mm
Standard filet compatibil Filete Metric
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă
Material filet Oțel
Culoare Negru
Material prizon Oțel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne