Meniu Caută

Picioare reglabile 58.0 mm M12 100.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10257890

Numărul piesei producătorului:

465522

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
75 + 13,5404 RON
Ambalaj standard: 75

Comandă în multiplu de 75

Preț total:

1 015,53 RON

75 x 13,5404 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Diametru bază 58.0 mm
Model bază Plastic rigid
Lungimea filetului 100.0 mm
Standard filet compatibil Filete Metric
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă
Material filet Oțel
Culoare Negru
Material prizon Oțel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne