Meniu Caută

Picioare reglabile 38.0 mm M8 50.0 mm Negru

Piciorul de nivelare tip soclu cu un diametru al bazei de 38,0 mm | 1,496 inci poate primi utilaje de montare sau transportoare cu un diametru compatibil al orificiului de .
Numărul piesei Essentra:

10257951

Numărul piesei producătorului:

465528

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 2,04 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

510,00 RON

250 x 2,04 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Model bază Plastic rigid
Standard filet compatibil Metric Threads
Tip montare Inserţie filetată
Material complet Polipropilenă
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne