Meniu Caută

Picioare profil redus 32.0 mm M8 20.0 mm Negru

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 32.0 mm | 1.26 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Numărul piesei Essentra:

10286807

Numărul piesei producătorului:

498657

1391 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
600 + 2,9298 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 600

Preț total:

1 757,88 RON

600 x 2,9298 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Model bază Plastic rigid
Standard filet compatibil Metric Threads
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polietilenă
Material filet Oțel
Culoare Negru
Material prizon Oțel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne