Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M8 40.0 mm Gri

Numărul piesei Essentra:

10303368

Numărul piesei producătorului:

551670

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 + 4,1621 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

1 248,63 RON

300 x 4,1621 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Diametru bază 38.0 mm
Model bază Plastic rigid
Lungimea filetului 40.0 mm
Standard filet compatibil Filete Metric
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă
Material filet Oțel
Culoare Gri
Material prizon Oțel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne