Meniu Caută

Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M10 x 0.75 55.0 mm Gri

Numărul piesei Essentra:

10303436

Numărul piesei producătorului:

551677

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 199 3,7239 RON
200 + 3,0394 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

372,39 RON

100 x 3,7239 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10 x 0.75
Model bază Plastic rigid
Standard filet compatibil Metric Threads
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne