Meniu Caută

Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M8 40.0 mm Gri

Numărul piesei Essentra:

10303474

Numărul piesei producătorului:

551682

124 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 + 3,0668 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

920,04 RON

300 x 3,0668 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Model bază Plastic rigid
Standard filet compatibil Metric Threads
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri
Material prizon Oțel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne