Meniu Caută

Picioare ajustabile articulate 48.0 mm M10 70.0 mm Gri

Numărul piesei Essentra:

10303559

Numărul piesei producătorului:

551690

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 4,9287 RON
100 + 4,0251 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

246,44 RON

50 x 4,9287 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 48.0 mm
Model bază Plastic rigid
Lungimea filetului 70.0 mm
Standard filet compatibil Filete Metric
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri
Material prizon Oțel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne