Meniu Caută

Picioare ajustabile articulate 48.0 mm M10 40.0 mm Gri

Numărul piesei Essentra:

10303658

Numărul piesei producătorului:

551700

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,9977 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

399,77 RON

100 x 3,9977 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 48.0 mm
Model bază Plastic rigid
Lungimea filetului 40.0 mm
Standard filet compatibil Filete Metric
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri
Material prizon Oțel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne