Meniu Caută

Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 100.0 mm Gri

Numărul piesei Essentra:

10303665

Numărul piesei producătorului:

551701

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 5,6407 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

282,04 RON

50 x 5,6407 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Model bază Plastic rigid
Standard filet compatibil Metric Threads
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă
Material filet Oțel
Culoare Gri
Material prizon Oțel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne