Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 30.0 mm M10 55.0 mm Gri

Numărul piesei Essentra:

10303672

Numărul piesei producătorului:

551702

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 199 3,8061 RON
200 + 3,0941 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

380,61 RON

100 x 3,8061 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Model bază Plastic rigid
Standard filet compatibil Metric Threads
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne