Meniu Caută

Picioare de rață reglabile 151.0 mm M16 150.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10193006

Numărul piesei producătorului:

1220404

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 144,6455 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

289,29 RON

2 x 144,6455 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Diametru bază 151.0 mm
Lungimea filetului 150.0 mm
Material bază Oțel
Model bază Asymmetrical
Bază cu fixare în bolțuri Normal
Culoare Negru
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne