Meniu Caută

Picioare reglabile 123.0 mm M16 150.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10274750

Numărul piesei producătorului:

493694

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 7 361,1549 RON
8 + 304,9945 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

722,31 RON

2 x 361,1549 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Diametru bază 123.0 mm
Lungimea filetului 150.0 mm
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Rigid
Culoare Negru
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne