Meniu Caută

Picioare reglabile 123.0 mm M16 150.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10274767

Numărul piesei producătorului:

493695

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 7 475,201 RON
8 + 399,9552 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

950,40 RON

2 x 475,201 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne