Meniu Caută

Picioare reglabile 123.0 mm M20 100.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10274781

Numărul piesei producătorului:

493697

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 7 494,1904 RON
8 + 416,5077 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

988,38 RON

2 x 494,1904 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne