Meniu Caută

Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 25.0 mm Negru

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Numărul piesei Essentra:

10290514

Numărul piesei producătorului:

499327

2050 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
70 - 699 5,4043 RON
700 + 2,5602 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază PA
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet Nailon;Oțel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne