Meniu Caută

Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 145.0 mm Negru

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 145.0 mm | 5.709 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Numărul piesei Essentra:

10290583

Numărul piesei producătorului:

499334

60 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 15,2216 RON
100 + 7,1877 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază PA
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet Nailon;Oțel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne