Meniu Caută

Picioare reglabile hexagonale 20.0 mm M6 35.0 mm Negru

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 35.0 mm | 1.378 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Numărul piesei Essentra:

10290613

Numărul piesei producătorului:

499337

370 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,5889 RON
1000 + 1,6976 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material bază PA
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet Nailon;Oțel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne