Meniu Caută

Picioare reglabile hexagonale 20.0 mm M8 25.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din LDPE și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 25,0 mm | 0,984 inci.
Numărul piesei Essentra:

10290644

Numărul piesei producătorului:

499340

374 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,697 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Diametru bază 20.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Material bază LDPE
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet LPDE; Oţel carbon
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne