Meniu Caută

Picioare reglabile hexagonale 25.0 mm M8 35.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din LDPE și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 25,0 mm | 0,984 inci.
Numărul piesei Essentra:

10290699

Numărul piesei producătorului:

499345

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 6,2283 RON
200 + 2,9572 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Diametru bază 25.0 mm
Lungimea filetului 35.0 mm
Material bază LDPE
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet LPDE; Oţel carbon
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne