Meniu Caută

Picioare reglabile hexagonale 25.0 mm M10 25.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din LDPE și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 25,0 mm | 0,984 inci.
Numărul piesei Essentra:

10290729

Numărul piesei producătorului:

499348

480 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 7,15 RON
250 - 999 3,3817 RON
1000 + 2,9025 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 25.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Material bază LDPE
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet LPDE; Oţel carbon
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne