Meniu Caută

27.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M10 20.0 mm

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din nailon și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 27,0 mm | 1,063 inci.
Numărul piesei Essentra:

10290750

Numărul piesei producătorului:

499351

679 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
75 - 749 6,312 RON
750 + 2,9846 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază PA
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet Nailon;Oțel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne