Meniu Caută

Picioare reglabile hexagonale 27.0 mm M10 25.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din nailon și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 27,0 mm | 1,063 inci.
Numărul piesei Essentra:

10290767

Numărul piesei producătorului:

499352

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 6,8846 RON
600 + 3,2721 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază PA
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet Nailon;Oțel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne