Meniu Caută

Picioare reglabile hexagonale 27.0 mm M10 65.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din nailon și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 27,0 mm | 1,063 inci.
Numărul piesei Essentra:

10290804

Numărul piesei producătorului:

499356

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 8,8956 RON
300 + 4,2442 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

266,87 RON

30 x 8,8956 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază PA
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne