Meniu Caută

30.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M8 25.0 mm

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din LDPE și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 30,0 mm | 1,181 inci.
Numărul piesei Essentra:

10290866

Numărul piesei producătorului:

499362

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 7,6807 RON
100 + 3,6281 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Diametru bază 30.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Material bază LDPE
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet LPDE; Oţel carbon
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne